MTZ2-25H2 - 34 - MTZ2-25H2 - 3P - 2019 - Fix - ML.5.0X - 100 - 3P - PP193921445 - Fix - ML.5.0X - 100 - 2019
search
  • MTZ2-25H2 - 34 - MTZ2-25H2 - 3P - 2019 - Fix - ML.5.0X - 100 - 3P - PP193921445 - Fix - ML.5.0X - 100 - 2019

MTZ2-25H2 - 34 - MTZ2-25H2 - 3P - 2019 - Fix - ML.5.0X - 100 - 3P - PP193921445 - Fix - ML.5.0X - 100 - 2019

REF: MTZ2-25H2-34-MTZ225H2-3P-2019-Fix-ML50X-100-3P-PP193921445-Fi...

17.155,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-25H2-34-MTZ225H2-3P-2019-Fix-ML50X-100-3P-PP193921445-Fi...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP193921445

Technische Eigenschaften

Montageart
fix

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
34
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
100
Chassis-Baujahr
2019
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com