MTZ2-12N1 - 30 - Ja - MTZ2-12N1 - 4P - 2023 - asufahrbar - ML.5.0X - 42 - 4P - PP233350937 - asufahrbar - ML.5.0X - 42 - 2023
search
  • MTZ2-12N1 - 30 - Ja - MTZ2-12N1 - 4P - 2023 - asufahrbar - ML.5.0X - 42 - 4P - PP233350937 - asufahrbar - ML.5.0X - 42 - 2023

MTZ2-12N1 - 30 - Ja - MTZ2-12N1 - 4P - 2023 - asufahrbar - ML.5.0X - 42 - 4P - PP233350937 - asufahrbar - ML.5.0X - 42 - 2023

REF: MTZ2-12N1-30-Ja-MTZ212N1-4P-2023-asufahrbar-ML50X-42-4P-PP233...

9.454,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-12N1-30-Ja-MTZ212N1-4P-2023-asufahrbar-ML50X-42-4P-PP233...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP233350937

Technische Eigenschaften

Montageart
asufahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
30
Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
42
Chassis-Baujahr
2023
Plug and Play
ja
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com