MTZ2-16H1 - 26 - MTZ2-16H1 - 3P - 2018 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 3P - PP184351062 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2018
search
  • MTZ2-16H1 - 26 - MTZ2-16H1 - 3P - 2018 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 3P - PP184351062 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2018

MTZ2-16H1 - 26 - MTZ2-16H1 - 3P - 2018 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 3P - PP184351062 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2018

REF: MTZ2-16H1-26-MTZ216H1-3P-2018-ausfahrbar-ML50X-66-3P-PP184351...

9.378,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-16H1-26-MTZ216H1-3P-2018-ausfahrbar-ML50X-66-3P-PP184351...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP184351062

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
26
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
66
Chassis-Baujahr
2018
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com