MTZ2-25H1 - 23 - MTZ2-25H1 - 4P - 2020 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 4P - PP202620916 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2020
search
  • MTZ2-25H1 - 23 - MTZ2-25H1 - 4P - 2020 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 4P - PP202620916 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2020

MTZ2-25H1 - 23 - MTZ2-25H1 - 4P - 2020 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 4P - PP202620916 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2020

REF: MTZ2-25H1-23-MTZ225H1-4P-2020-ausfahrbar-ML50X-66-4P-PP202620...

20.363,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-25H1-23-MTZ225H1-4P-2020-ausfahrbar-ML50X-66-4P-PP202620...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP202620916

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
23
Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
66
Chassis-Baujahr
2020
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com