MTZ2-16NA - 21 - MTZ2-16NA - 3P - 2023 - ausfahrbar - 42 - 3P - PP232940978 - ausfahrbar - 42 - 2023
search
  • MTZ2-16NA - 21 - MTZ2-16NA - 3P - 2023 - ausfahrbar - 42 - 3P - PP232940978 - ausfahrbar - 42 - 2023

MTZ2-16NA - 21 - MTZ2-16NA - 3P - 2023 - ausfahrbar - 42 - 3P - PP232940978 - ausfahrbar - 42 - 2023

REF: MTZ2-16NA-21-MTZ216NA-3P-2023-ausfahrbar-42-3P-PP232940978-au...

6.531,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-16NA-21-MTZ216NA-3P-2023-ausfahrbar-42-3P-PP232940978-au...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP232940978

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
21
Polzahl
3P
Schaltvermögen (kA)
42
Chassis-Baujahr
2023
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com