MTZ2-16H2 - 19 - MTZ2-16H2 - 3P - 2022 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 3P - PP221651624 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2022
search
  • MTZ2-16H2 - 19 - MTZ2-16H2 - 3P - 2022 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 3P - PP221651624 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2022

MTZ2-16H2 - 19 - MTZ2-16H2 - 3P - 2022 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 3P - PP221651624 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2022

REF: MTZ2-16H2-19-MTZ216H2-3P-2022-ausfahrbar-ML50X-100-3P-PP22165...

11.486,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-16H2-19-MTZ216H2-3P-2022-ausfahrbar-ML50X-100-3P-PP22165...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP221651624

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
19
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
100
Chassis-Baujahr
2022
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com