MTZ2-08H2 - 14 - ja - MTZ2-08H2 - 3P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 3P - PP190741694 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019
search
  • MTZ2-08H2 - 14 - ja - MTZ2-08H2 - 3P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 3P - PP190741694 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019

MTZ2-08H2 - 14 - ja - MTZ2-08H2 - 3P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 3P - PP190741694 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019

REF: MTZ2-08H2-14-ja-MTZ208H2-3P-2019-ausfahrbar-ML50X-100-3P-PP19...

8.193,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-08H2-14-ja-MTZ208H2-3P-2019-ausfahrbar-ML50X-100-3P-PP19...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP190741694

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
14
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
100
Chassis-Baujahr
2019
Plug and Play
ja
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com