NW25H1 - 12 - NW25H1 - 3P - 2017 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 3P - PP172810784 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2017
search
  • NW25H1 - 12 - NW25H1 - 3P - 2017 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 3P - PP172810784 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2017

NW25H1 - 12 - NW25H1 - 3P - 2017 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 3P - PP172810784 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2017

REF: NW25H1-12-NW25H1-3P-2017-ausfahrbar-ML50E-65-3P-PP172810784-a...

20.363,00 € 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

NW25H1-12-NW25H1-3P-2017-ausfahrbar-ML50E-65-3P-PP172810784-a...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP172810784

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
12
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0E
Schaltvermögen (kA)
65
Chassis-Baujahr
2017
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com