MTZ1-16H3 - 9 - MTZ1-16H3 - 4P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 4P - PP193031563 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2019
search
  • MTZ1-16H3 - 9 - MTZ1-16H3 - 4P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 4P - PP193031563 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2019

MTZ1-16H3 - 9 - MTZ1-16H3 - 4P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 4P - PP193031563 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2019

REF: MTZ1-16H3-9-MTZ116H3-4P-2019-ausfahrbar-ML50X-66-4P-PP1930315...

10.591,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ1-16H3-9-MTZ116H3-4P-2019-ausfahrbar-ML50X-66-4P-PP1930315...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP193031563

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
9
Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
66
Chassis-Baujahr
2019
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com