MTZ2-16H1 - 4 - ja - MTZ2-16H1 - 3P - 2020 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 3P - PP204810039 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2020
search
  • MTZ2-16H1 - 4 - ja - MTZ2-16H1 - 3P - 2020 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 3P - PP204810039 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2020

MTZ2-16H1 - 4 - ja - MTZ2-16H1 - 3P - 2020 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 3P - PP204810039 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2020

REF: MTZ2-16H1-4-ja-MTZ216H1-3P-2020-ausfahrbar-ML50X-66-3P-PP2048...

9.378,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-16H1-4-ja-MTZ216H1-3P-2020-ausfahrbar-ML50X-66-3P-PP2048...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP204810039

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
4
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
66
Chassis-Baujahr
2020
Plug and Play
ja
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com