MTZ2-32H2 - 3 - MTZ2-32H2 - 4P - 2021 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 4P - PP211011024 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2021
search
  • MTZ2-32H2 - 3 - MTZ2-32H2 - 4P - 2021 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 4P - PP211011024 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2021

MTZ2-32H2 - 3 - MTZ2-32H2 - 4P - 2021 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 4P - PP211011024 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2021

REF: MTZ2-32H2-3-MTZ232H2-4P-2021-ausfahrbar-ML50X-100-4P-PP211011...

24.241,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-32H2-3-MTZ232H2-4P-2021-ausfahrbar-ML50X-100-4P-PP211011...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP211011024

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
3
Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
100
Chassis-Baujahr
2021
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com