NS630B N - 20 - 3P - PP233831646 - 2023 - ausfahrbar - ML.2.0E - Drehantrieb - 50 - ja - 2023 - 1250 A - vertikal - vertikal
search
  • NS630B N - 20 - 3P - PP233831646 - 2023 - ausfahrbar - ML.2.0E - Drehantrieb - 50 - ja - 2023 - 1250 A - vertikal - vertikal

NS630B N - 20 - 3P - PP233831646 - 2023 - ausfahrbar - ML.2.0E - Drehantrieb - 50 - ja - 2023 - 1250 A - vertikal - vertikal

REF: NS630B N-20-3P-PP233831646-2023-ausfahrbar-ML20E-Drehantrieb-...

3.497,00 € 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

NS630B N-20-3P-PP233831646-2023-ausfahrbar-ML20E-Drehantrieb-...
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP233831646

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar
Antrieb
Drehantrieb

Chassis Informationen

Chassis
ja

Weitere Details

Palettenposition
20
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.2.0E
Schaltvermögen (kA)
50
Chassis-Baujahr
2023
Obere Anschlüsse
vertikal
Untere Anschlüsse
vertikal
Strom
1250 A
Hauptschalter
2023
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com