MTZ2-20H2 - 4P - PP202321527 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2020
search
  • MTZ2-20H2 - 4P - PP202321527 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2020

MTZ2-20H2 - 4P - PP202321527 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2020

REF: MTZ2-20H2-4P-PP202321527-ausfahrbar-ML50X-100-2020

17.019,00 € 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-20H2-4P-PP202321527-ausfahrbar-ML50X-100-2020
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP202321527

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
100
Chassis-Baujahr
2020
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com