MTZ2-12H2 - 4P - PP202010817 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2020
search
  • MTZ2-12H2 - 4P - PP202010817 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2020

MTZ2-12H2 - 4P - PP202010817 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2020

REF: MTZ2-12H2-4P-PP202010817-ausfahrbar-ML50X-100-2020

11.602,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-12H2-4P-PP202010817-ausfahrbar-ML50X-100-2020
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP202010817

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
100
Chassis-Baujahr
2020
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com