MTZ2-10H2 - 3P - PP211931812 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2021
search
  • MTZ2-10H2 - 3P - PP211931812 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2021

MTZ2-10H2 - 3P - PP211931812 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2021

REF: MTZ2-10H2-3P-PP211931812-ausfahrbar-ML50X-100-2021

8.836,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-10H2-3P-PP211931812-ausfahrbar-ML50X-100-2021
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP211931812

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
100
Chassis-Baujahr
2021
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com