MTZ2-08H1 - 4P - PP173751026 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2017
search
  • MTZ2-08H1 - 4P - PP173751026 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2017

MTZ2-08H1 - 4P - PP173751026 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2017

REF: MTZ2-08H1-4P-PP173751026-ausfahrbar-ML50X-66-2017

9.082,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-08H1-4P-PP173751026-ausfahrbar-ML50X-66-2017
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP173751026

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
66
Chassis-Baujahr
2017
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com