MTZ2-16N1 - 4P - PP201731023 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2020
search
  • MTZ2-16N1 - 4P - PP201731023 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2020

MTZ2-16N1 - 4P - PP201731023 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2020

REF: MTZ2-16N1-4P-PP201731023-ausfahrbar-ML50X-42-2020

10.681,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-16N1-4P-PP201731023-ausfahrbar-ML50X-42-2020
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP201731023

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
42
Chassis-Baujahr
2020
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com