MTZ2-20N1 - 4P - PP183311591 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2018
search
  • MTZ2-20N1 - 4P - PP183311591 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2018

MTZ2-20N1 - 4P - PP183311591 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2018

REF: MTZ2-20N1-4P-PP183311591-ausfahrbar-ML50X-42-2018

13.028,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-20N1-4P-PP183311591-ausfahrbar-ML50X-42-2018
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP183311591

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
42
Chassis-Baujahr
2018
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com