MTZ2-25HA - 4P - PP211550949 - ausfahrbar - 66 - 2021
search
  • MTZ2-25HA - 4P - PP211550949 - ausfahrbar - 66 - 2021

MTZ2-25HA - 4P - PP211550949 - ausfahrbar - 66 - 2021

REF: MTZ2-25HA-4P-PP211550949-ausfahrbar-66-2021

16.799,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-25HA-4P-PP211550949-ausfahrbar-66-2021
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP211550949

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
4P
Schaltvermögen (kA)
66
Chassis-Baujahr
2021
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com