MTZ2-16H2 - 4P - PP190641824 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019
search
  • MTZ2-16H2 - 4P - PP190641824 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019

MTZ2-16H2 - 4P - PP190641824 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019

REF: MTZ2-16H2-4P-PP190641824-ausfahrbar-ML50X-100-2019

14.704,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-16H2-4P-PP190641824-ausfahrbar-ML50X-100-2019
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP190641824

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
100
Chassis-Baujahr
2019
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com