MTZ2-10N1 - 4P - PP174531479 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2017
search
  • MTZ2-10N1 - 4P - PP174531479 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2017

MTZ2-10N1 - 4P - PP174531479 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2017

REF: MTZ2-10N1-4P-PP174531479-ausfahrbar-ML50X-42-2017

8.573,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-10N1-4P-PP174531479-ausfahrbar-ML50X-42-2017
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP174531479

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
42
Chassis-Baujahr
2017
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com