MTZ2-16N1 - 4P - PP222330939 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2022
search
  • MTZ2-16N1 - 4P - PP222330939 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2022

MTZ2-16N1 - 4P - PP222330939 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2022

REF: MTZ2-16N1-4P-PP222330939-ausfahrbar-ML50X-42-2022

10.681,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-16N1-4P-PP222330939-ausfahrbar-ML50X-42-2022
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP222330939

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
42
Chassis-Baujahr
2022
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com