MTZ2-12H2 - 3P - PP190611031 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019
search
  • MTZ2-12H2 - 3P - PP190611031 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019

MTZ2-12H2 - 3P - PP190611031 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019

REF: MTZ2-12H2-3P-PP190611031-ausfahrbar-ML50X-100-2019

9.320,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-12H2-3P-PP190611031-ausfahrbar-ML50X-100-2019
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP190611031

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
100
Chassis-Baujahr
2019
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com