MTZ-10H1 - 3P - PP244710526 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2024
search
  • MTZ-10H1 - 3P - PP244710526 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2024

MTZ-10H1 - 3P - PP244710526 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2024

REF: MTZ-10H1-3P-PP244710526-ausfahrbar-ML50X-66-2024

6.377,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ-10H1-3P-PP244710526-ausfahrbar-ML50X-66-2024
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP244710526

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
66
Chassis-Baujahr
2024
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com