NW16N1 - 35 - 4P - 1030341497 - ausfahrbar - ML5.0P - 42 - 2007
search
  • NW16N1 - 35 - 4P - 1030341497 - ausfahrbar - ML5.0P - 42 - 2007

NW16N1 - 35 - 4P - 1030341497 - ausfahrbar - ML5.0P - 42 - 2007

REF: NW16N1-35-4P-1030341497-ausfahrbar-ML50P-42-2007

11.965,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

NW16N1-35-4P-1030341497-ausfahrbar-ML50P-42-2007
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
1030341497

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
35
Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML5.0P
Schaltvermögen (kA)
42
Chassis-Baujahr
2007
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com