MTZ2-16N1 - 29 - Ja - 3P - ausfahrbar - ML.5.0X - 42
search
  • MTZ2-16N1 - 29 - Ja - 3P - ausfahrbar - ML.5.0X - 42

MTZ2-16N1 - 29 - Ja - 3P - ausfahrbar - ML.5.0X - 42

REF: MTZ2-16N1-29-Ja-3P-ausfahrbar-ML50X-42

Preisanfrage an DE-Service-IND@se.com 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-16N1-29-Ja-3P-ausfahrbar-ML50X-42
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
29
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
42
Plug and Play
ja
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com