MTZ2-08N1 - 27 - ja - 3P - PP220230438 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2022
search
  • MTZ2-08N1 - 27 - ja - 3P - PP220230438 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2022

MTZ2-08N1 - 27 - ja - 3P - PP220230438 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2022

REF: MTZ2-08N1-27-ja-3P-PP220230438-ausfahrbar-ML50X-42-2022

6.540,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-08N1-27-ja-3P-PP220230438-ausfahrbar-ML50X-42-2022
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP220230438

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
27
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
42
Chassis-Baujahr
2022
Plug and Play
ja
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com