MTZ2-25H1 - 27 - ja - 3P - PP234421845 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2023
search
  • MTZ2-25H1 - 27 - ja - 3P - PP234421845 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2023

MTZ2-25H1 - 27 - ja - 3P - PP234421845 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2023

REF: MTZ2-25H1-27-ja-3P-PP234421845-ausfahrbar-ML50X-66-2023

15.271,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-25H1-27-ja-3P-PP234421845-ausfahrbar-ML50X-66-2023
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP234421845

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
27
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
66
Chassis-Baujahr
2023
Plug and Play
ja
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com