MTZ2-16H1 - 26 - 3P - PP184351062 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2018
search
  • MTZ2-16H1 - 26 - 3P - PP184351062 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2018

MTZ2-16H1 - 26 - 3P - PP184351062 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2018

REF: MTZ2-16H1-26-3P-PP184351062-ausfahrbar-ML50X-66-2018

9.378,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-16H1-26-3P-PP184351062-ausfahrbar-ML50X-66-2018
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP184351062

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
26
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
66
Chassis-Baujahr
2018
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com