NW20H2 - 26 - 3P - PP190541979 - ausfahrbar - ML.5.0H - 100 - 2019
search
  • NW20H2 - 26 - 3P - PP190541979 - ausfahrbar - ML.5.0H - 100 - 2019

NW20H2 - 26 - 3P - PP190541979 - ausfahrbar - ML.5.0H - 100 - 2019

REF: NW20H2-26-3P-PP190541979-ausfahrbar-ML50H-100-2019

11.851,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

NW20H2-26-3P-PP190541979-ausfahrbar-ML50H-100-2019
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP190541979

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
26
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0H
Schaltvermögen (kA)
100
Chassis-Baujahr
2019
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com