MTZ2-08N1 - 25 - ja - 3P - PP211841113 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2021
search
  • MTZ2-08N1 - 25 - ja - 3P - PP211841113 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2021

MTZ2-08N1 - 25 - ja - 3P - PP211841113 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2021

REF: MTZ2-08N1-25-ja-3P-PP211841113-ausfahrbar-ML50X-42-2021

6.540,00 € 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-08N1-25-ja-3P-PP211841113-ausfahrbar-ML50X-42-2021
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP211841113

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
25
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
42
Chassis-Baujahr
2021
Plug and Play
ja
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com