MTZ2-25H2 - 20 - 3P - PP181051557 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2018
search
  • MTZ2-25H2 - 20 - 3P - PP181051557 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2018

MTZ2-25H2 - 20 - 3P - PP181051557 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2018

REF: MTZ2-25H2-20-3P-PP181051557-ausfahrbar-ML50X-100-2018

17.155,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-25H2-20-3P-PP181051557-ausfahrbar-ML50X-100-2018
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP181051557

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
20
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
100
Chassis-Baujahr
2018
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com