MTZ2-12N1 - 20 - ja - 3P - PP241310287 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2024
search
  • MTZ2-12N1 - 20 - ja - 3P - PP241310287 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2024

MTZ2-12N1 - 20 - ja - 3P - PP241310287 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2024

REF: MTZ2-12N1-20-ja-3P-PP241310287-ausfahrbar-ML50X-42-2024

7.414,00 € 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-12N1-20-ja-3P-PP241310287-ausfahrbar-ML50X-42-2024
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP241310287

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
20
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
42
Chassis-Baujahr
2024
Plug and Play
ja
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com