NW16H1 - 17 - ja - 4P - PP173530802 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2017
search
  • NW16H1 - 17 - ja - 4P - PP173530802 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2017

NW16H1 - 17 - ja - 4P - PP173530802 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2017

REF: NW16H1-17-ja-4P-PP173530802-ausfahrbar-ML50E-65-2017

11.965,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

NW16H1-17-ja-4P-PP173530802-ausfahrbar-ML50E-65-2017
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP173530802

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
17
Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0E
Schaltvermögen (kA)
65
Chassis-Baujahr
2017
Plug and Play
ja
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com