NW08N1 - 16 - 3P - PP151730449 - ausfahrbar - ML.5.0E - 42 - 2015
search
  • NW08N1 - 16 - 3P - PP151730449 - ausfahrbar - ML.5.0E - 42 - 2015

NW08N1 - 16 - 3P - PP151730449 - ausfahrbar - ML.5.0E - 42 - 2015

REF: NW08N1-16-3P-PP151730449-ausfahrbar-ML50E-42-2015

6.540,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

NW08N1-16-3P-PP151730449-ausfahrbar-ML50E-42-2015
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP151730449

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
16
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0E
Schaltvermögen (kA)
42
Chassis-Baujahr
2015
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com