NW10H1 - 12 - ja - 3P - PP144121509 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2014
search
  • NW10H1 - 12 - ja - 3P - PP144121509 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2014

NW10H1 - 12 - ja - 3P - PP144121509 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2014

REF: NW10H1-12-ja-3P-PP144121509-ausfahrbar-ML50E-65-2014

6.377,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

NW10H1-12-ja-3P-PP144121509-ausfahrbar-ML50E-65-2014
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP144121509

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
12
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0E
Schaltvermögen (kA)
65
Chassis-Baujahr
2014
Plug and Play
ja
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com