MTZ2-32H2 - 12 - 3P - PP184031682 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2018
search
  • MTZ2-32H2 - 12 - 3P - PP184031682 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2018

MTZ2-32H2 - 12 - 3P - PP184031682 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2018

REF: MTZ2-32H2-12-3P-PP184031682-ausfahrbar-ML50X-100-2018

19.631,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-32H2-12-3P-PP184031682-ausfahrbar-ML50X-100-2018
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP184031682

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
12
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
100
Chassis-Baujahr
2018
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com