NT16H1 - 9 - 4P - PP185110306 - ausfahrbar - ML.5.0E - 42 - 2018
search
  • NT16H1 - 9 - 4P - PP185110306 - ausfahrbar - ML.5.0E - 42 - 2018

NT16H1 - 9 - 4P - PP185110306 - ausfahrbar - ML.5.0E - 42 - 2018

REF: NT16H1-9-4P-PP185110306-ausfahrbar-ML50E-42-2018

11.965,00 € 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

NT16H1-9-4P-PP185110306-ausfahrbar-ML50E-42-2018
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP185110306

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
9
Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0E
Schaltvermögen (kA)
42
Chassis-Baujahr
2018
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com