MTZ1-16H3 - 9 - 4P - PP193031563 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2019
search
  • MTZ1-16H3 - 9 - 4P - PP193031563 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2019

MTZ1-16H3 - 9 - 4P - PP193031563 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2019

REF: MTZ1-16H3-9-4P-PP193031563-ausfahrbar-ML50X-66-2019

10.591,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ1-16H3-9-4P-PP193031563-ausfahrbar-ML50X-66-2019
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP193031563

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
9
Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
66
Chassis-Baujahr
2019
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com