MTZ1-06H1 - 9 - 3P - PP200411441 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2020
search
  • MTZ1-06H1 - 9 - 3P - PP200411441 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2020

MTZ1-06H1 - 9 - 3P - PP200411441 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2020

REF: MTZ1-06H1-9-3P-PP200411441-ausfahrbar-ML50X-42-2020

5.058,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ1-06H1-9-3P-PP200411441-ausfahrbar-ML50X-42-2020
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP200411441

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
9
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
42
Chassis-Baujahr
2020
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com