NW12H1 - 4 - 3P - PP100007794 - ausfahrbar - ML.5.0A - 65 - 2012
search
  • NW12H1 - 4 - 3P - PP100007794 - ausfahrbar - ML.5.0A - 65 - 2012

NW12H1 - 4 - 3P - PP100007794 - ausfahrbar - ML.5.0A - 65 - 2012

REF: NW12H1-4-3P-PP100007794-ausfahrbar-ML50A-65-2012

8.207,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

NW12H1-4-3P-PP100007794-ausfahrbar-ML50A-65-2012
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP100007794

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
4
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0A
Schaltvermögen (kA)
65
Chassis-Baujahr
2012
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com