NW12H2 - 4 - 3P - PP242951044 - ausfahrbar - ML.5.0E - 100 - 2024
search
  • NW12H2 - 4 - 3P - PP242951044 - ausfahrbar - ML.5.0E - 100 - 2024

NW12H2 - 4 - 3P - PP242951044 - ausfahrbar - ML.5.0E - 100 - 2024

REF: NW12H2-4-3P-PP242951044-ausfahrbar-ML50E-100-2024

9.320,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

NW12H2-4-3P-PP242951044-ausfahrbar-ML50E-100-2024
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP242951044

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
4
Polzahl
3P
ML-Auslöser
ML.5.0E
Schaltvermögen (kA)
100
Chassis-Baujahr
2024
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com