MTZ2-08H2 - 2 - 4P - PP190641811 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019
search
  • MTZ2-08H2 - 2 - 4P - PP190641811 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019

MTZ2-08H2 - 2 - 4P - PP190641811 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019

REF: MTZ2-08H2-2-4P-PP190641811-ausfahrbar-ML50X-100-2019

10.081,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

Maximal bestellbar : 1

MTZ2-08H2-2-4P-PP190641811-ausfahrbar-ML50X-100-2019
Maximal bestellbar : 1

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Seriennummer
PP190641811

Technische Eigenschaften

Montageart
ausfahrbar

Chassis Informationen

Weitere Details

Palettenposition
2
Polzahl
4P
ML-Auslöser
ML.5.0X
Schaltvermögen (kA)
100
Chassis-Baujahr
2019
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com